text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3999

Description:  EMB FLT ISOL M.A.L.T. FTE MAL 6

CUP: 786210039992

Embout fileté et isolé de mise à la terre en fonte malléable. Grosseur de conduit 6 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed to bush conductors and prevent insulation damage.

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Facilité d’installation, le conducteur se glisse dans la fente latérale de la cosse

Application

Pour l’installation rapide de bretelles de continuité de masse à plusieurs conduits métalliques rigides ou intermédiaires

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Électrogalvanisé

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E3060, CSA
UL E3060, CSA

Dimensions

Grosseur

6 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici