text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3934FSA21

Description:  20A,CON,3P4W,600V,W/COND ADPT

CUP: 708917157786

Connecteur FD 20 ampères, 3 pôles 4 fils, 600 volts
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique.

Application

Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Tension nominale

600 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll