text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3933FSA22

Description:  30A,CON,2P3W,FD,250VAC,3/4 COND ADP

CUP: 708917269267

FD 30 Amp, 2 Pole 3 Wire Connector, 250VAC, 3/4 Inch Conduit Adapter
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique.

Application

Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll