n° de catalogue : 3933/F35520
Description: 30A/CON/2P3W/FD/250VCA/.94 BSHG
CUP: 708917186120
Connecteur FD 30 ampères, 2 pôles 3 fils, 250 V c.a., goujon 0,94 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique. |
Application |
Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |