n° de catalogue : 3913U2FSA11
Description: 15A/CON/2P3W/FD/250VCA/1/2 ADP
CUP: 708917140900
Connecteur 15 ampères, 2 pôles, 3 fils, 250 volts, adaptateur 1/2 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique. |
Application |
Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |