text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3908BU

Description:  COLLIER POUR TUYAUX A EAU 10po DB

CUP: 786210805832

Collet pour tuyaux à eau. Écrou et boulon un U en bronze. Grosseur de tuyau à eau 10 pouces. Calibre de fils de terre #4 - 4/0 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Application

UL Listed for Direct Burial

Spécifications

Matériau du conducteur

bronze

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Dimensions

Calibre de conducteur

36620

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici