text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 39057

Description:  OH COPPER LOOP SPLICE

CUP: 783786026623

OverHead Copper Compression Splice, Full Tension, less than 1000 volts. Tin Plated. 9 inches long. 1-1/2 inch Outside Diameter. Center Stop. For 900 kcmil Copper. Dies 642, 125. Bore Depth 4-7/16 inch both sides.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Center Stop. Full Tension.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

9 inches

Calibre de fils

900 kcmil