text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3900

Description:  CONN DE GRILLE 3/4po car-1po rond

CUP: 786210039008

Connecteur de grille de signal de référence 3/4 po carré à 1 pouce rond. Calibre de fils #8 - #4. Unitaire.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Range-taking desing accepts #8 to #4 AWG grid wire and fits1 inch round and 3/4 inch square trade size support posts. Lay-in feature means no kinks or bends.
  • Quick and easy installation. Only one screw to tighten. Enables grid wire to make direct, low-resistance contact with support posts. Stamped-steel constuction, zinc plated.

Descripteurs

Catégorie

Dispositifs de mise à la terre

Caractéristiques spéciales

Range-taking desing accepts #8 to #4 AWG grid wire and fits1 inch round and 3/4 inch square trade size support posts. Lay-in feature means no kinks or bends.

Spécifications

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Blackburn / EZGROUND

Standard

UL E3060

Dimensions

Calibre de conducteur

#8-#4

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici