n° de catalogue : 3865
Description: EMB FLT ISOL M.A.L.T. FTE MAL 5
CUP: 786210038650
Embout fileté et isolé de mise à la terre en fonte malléable. Grosseur de conduit 5 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to bush conductors and prevent insulation damage.
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Caractéristiques spéciales |
Facilité d’installation, le conducteur se glisse dans la fente latérale de la cosse |
Application |
Pour l’installation rapide de bretelles de continuité de masse à plusieurs conduits métalliques rigides ou intermédiaires |
Spécifications
Matériau |
Fonte malléable |
Fini |
Électrogalvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E3060, CSA |
Dimensions
Grosseur |
5 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |