n° de catalogue : 3797X
Description: 30A,REC,REV,3P4W,FD,250VAC,SC
CUP: 708917306603
FD 30 Amp, Screw Cap Reverse Receptacle, 3 Pole 4 Wire, 250VAC
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique. |
Application |
Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
250 V |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |