n° de catalogue : 3789
Description: FS/FD REV SVC FEM PLG 20A 2P3W 250V
CUP: 708917403401
Connection métallique FS/FD- 20 ampères, 250 V c.a., alimentation inversée prise femelle en aluminium, 2 pôles 3 fils
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Manchons électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique. |
|
Application |
Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium |
Spécifications
|
Nombre de pôles |
2 |
|
Nombre de fils |
3 |
|
Ampères |
20 Ampères |
|
Tension nominale |
250 V |
|
Matériau |
Aluminium moulé/Thermoset |
Classifications
|
Marque de produit |
Russellstoll |