text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 376LR-J5230-S

Description:  35KV 200A LB ELBOW W/TP J5230 S

CUP: 783786304561

35kV 200 Amp, Loadbreak Elbow Connector with Test Point, Cable Insulation Diameter 0.980 inch to 1.180 inch. Bi-Metal Compression Lug. Conductor Size AWG Compressed Stranded #1/Solid 1/0 /mmSquared 42.41. 200ECS Jacket Seal Included.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

#1 toronné/comprimé, 1/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui, Caoutchouc EPDM

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,980-1,180 pouce