text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 376LR-J-5240

Description:  COUDE 200A LB 35KV W/TP

CUP: 783786663378

Coude de manœuvre sous charge avec point d’essai 35 kV 200 A, diamètre de l’isolant du câble de 0,98 à 1,18 pouce. Cosse à compression bimétallique. Conducteur de calibre AWG, câble toronné comprimé 1/0, conducteur massif 2/0 / 53,49 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,980-1,180 pouce

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS