n° de catalogue : 376LR-H-2240-S
Description: 35KV LB ELBOW 200A W-SEALING KIT
CUP: 75114409537
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
35kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation. Provision for ground wire connection. Non-Corrosive Capacitive Voltage Test Point. |
Application |
35 kv, 200 Amp |
Spécifications
Connexion |
Pression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |