text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3760PDG/1100

Description:  30A/PLG/3P4W/FD/600V/SPEC/1.1 BSHG

CUP: 708917133469

Ensemble de prises étanches, 30 ampères, 3 pôles, 4 fils, 600 volts. Goujon 1,1 pouce. Spécial.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630
UL E2630