n° de catalogue : 3760DP/1100
Description: NON-METALLIC,FS/FD LINE
CUP: 708917146476
FS/FD Non-Metallic Line, Spec Grade UL 94-5VA Plug
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique. |
Application |
Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium |
Spécifications
Nombre de pôles |
3 |
Nombre de fils |
4 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |