n° de catalogue : 375LR-K-2240
Description: 35KV 200A ELBOW NO-SEALING KIT
CUP: 75114378505
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
35kV, 200 Amp Loadbreak Elbow. Fully shielded, fully submersible molded rubber housing. 100 percent peroxide-cured construction includes insulation and conductive EPDM materials. Provision for hot stick operation. Provision for ground wire connection. |
Application |
35 kv, 200 Amp |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
1/0 toronné/comprimé, 2/0 massif/compact |
Matériau |
Housing - EPDM Rubbe |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Yes EPDM Rubber |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 1,090-1,310 pouce |