n° de catalogue : 375LR-J-5220
Description: 35KV 200A LB COUDE SANS TP J5220
CUP: 783786507863
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension |
Application |
35 kV, 200 ampères |
Spécifications
Connexion |
Pression |
Calibre de conducteur |
#2 toronné/comprimé, #1 massif/compact |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
-40 à +65 C |
Conditions environnementales |
Entièrement submersible |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
Gaine isolante de câble 0,980-1,180 pouce |