text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 375LR-H-5250

Description:  35KV 200A LB ELBOW W/O TP H5250

CUP: 783786378906

200 Amp, 35kV, Loadbreak Elbow Connector without Test Point, Cable Insulation Diameter 0.850 inch to 1.050 inch. Bi-Metal Compression Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 2/0 /Solid 3/0 /mmSquared 67.43.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Tout à fait blindé et submersible pour des connexions sous tension

Application

35 kV, 200 ampères

Spécifications

Connexion

Pression

Calibre de conducteur

2/0 comprimé/toronné ou 3/0 compact/massif

Matériau

Boîtier en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Tension nominale

35 kV

Ampères

200 ampères

Isolation

Oui

Cote de température

-40 à +65 C

Conditions environnementales

Entièrement submersible

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE Standard 386.
ANSI/IEEE Standard 386.

Dimensions

Grosseur

Gaine isolante de câble 0,850-1,050 pouce