text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3753

Description:  30A/REC/2P3W/FD/250VCA/SC

CUP: 708917171867

Connection métallique FS/FD- 30 ampères, 250 V c.a., alimentation inversée prise femelle en aluminium avec boîte, 2 pôles 3 fils
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts à autocentrage et autonettoyage fabriqués avec précision. Disponible en modèles étanches à l'eau et aux intempéries. Bornes à vis de serrage sans soudure pour faciliter le câblage.

Application

Conçu pour les applications de service maritime

Spécifications

Matériau

Aluminium moulé/Thermoset

Classifications

Marque de produit

Russellstoll