text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3750DP/F35447A

Description:  30A/PLG/2P3W/FD/250VCA/.925 BSHG

CUP: 708917169222

Fiche FD 30 ampères, 2 pôles 3 fils, 250 V c.a., goujon 0,925 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique.

Application

Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

30

Tension nominale

250 V

Matériau

Non-métalique

Classifications

Marque de produit

Russellstoll