n° de catalogue : 3750DP
Description: 30A/PLG/2P3W/FD/600VCA/SPEC
CUP: 708917176381
Fiche FD 30 ampères, 2 pôles 3 fils, 600 V c.a., laiton, spécial.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Manchons électriques |
Caractéristiques spéciales |
Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique. |
Application |
Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium |
Spécifications
Nombre de pôles |
2 |
Nombre de fils |
3 |
Ampères |
30 |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Non-métalique |
Classifications
Marque de produit |
Russellstoll |
Standard |
UL E2630 |