text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 374AL

Description:  RACC MANCHON BULLET ALU 1-1/2PO

CUP: 786210829197

Raccord à manchon Bullet en aluminium. Grosseur 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Copper-free aluminum construction
  • Tapered internal threads for water-tight/dust-tight union
  • Threads relieved to prevent bottoming of conduit, ensuring sound assembly
  • Recessed sealing ring at box end; sealing ring captivated
  • Hardened steel/malleable iron/copper-free aluminum locknuts designed to provide high quality ground continuity; extended reach of locknut permits clamping on thin boxes and enclosures
  • To positively bond conduit to box or enclosure.
  • Suitable for hazardous locations use in Class I, Division 2; Class II, Division 1&2; Class III, Division 1 & 2 per NEC 501-4(b); 502-4 (a) and 503-3 (a).
  • Suitable for hazardous locations use in Class II, Groups E, F, G & Class III locations per CEC 18-202; 18-252; 18-302; 18-352.
  • When used with neoprene O-ring, provides watertight threaded hub on enclosures
  • UL Listed 105 degree C

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Étanche à la pluie et certifié CSA étanche à l’eau et à la poussière

Application

Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Cote de température

105 degrés C

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E23018, CSA
UL E23018, CSA

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici