text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3745

Description:  RACC METAL 905D-FONTE 1-1/2 PO

CUP: 786210037455

Raccord métallique 90 degrés en fonte malléable. Grosseur de conduit 1-1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Steel or malleable iron construction with nylon-insulated throat
  • Santoprene sealing gasket includes Type 316 stainless steel retaining ring.
  • NPT hub threads seal in female threads.
  • Offers high mechanical pull-out strength.
  • Supplied with sealing ring and steel locknut.
  • Available in straight, 45 degree and 90 degree in hub sizes from 3/8 inch to 2 inch.
  • Provides a positive seal against water, oil and dust.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs étanches

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

UL E23018

Dimensions

Grosseur

1-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici