n° de catalogue : 3744-TB
Description: RACC METAL 90D-ACIER 1-1/4 PO
CUP: 786210037448
Raccord métallique 90 degrés en fonte malléable. Grosseur de conduit 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Steel or malleable iron construction with nylon-insulated throat
- Santoprene sealing gasket includes Type 316 stainless steel retaining ring.
- NPT hub threads seal in female threads.
- Offers high mechanical pull-out strength.
- Supplied with sealing ring and steel locknut.
- Available in straight, 45 degree and 90 degree in hub sizes from 3/8 inch to 2 inch.
- Provides a positive seal against water, oil and dust.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs étanches |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
UL E23018 |
Dimensions
Grosseur |
1-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |