text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3743U4

Description:  15A/REC/2P3W/FD/U4/480VCA/SC

CUP: 708917195740

Prise FD 15 ampères, 2 pôles 3 fils, 480 V c.a., capuchon à visser
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts à autocentrage et autonettoyage fabriqués avec précision. Disponible en modèles étanches à l'eau et aux intempéries. Bornes à vis de serrage sans soudure pour faciliter le câblage.

Application

Conçu pour les applications de service maritime

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

15

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630
UL E2630