text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3743U2

Description:  15A,REC,2P3W,FD,250V,W/BOX

CUP: 708917170693

Fiche FD 15 ampères, 2 pôles 3 fils, 250 V, avec boîte
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réceptacles électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts à autocentrage et autonettoyage fabriqués avec précision. Disponible en modèles étanches à l'eau et aux intempéries. Bornes à vis de serrage sans soudure pour faciliter le câblage.

Application

Conçu pour les applications de service maritime

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Standard

UL E2630
UL E2630