text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3730/SG2B

Description:  15A,PLG,3P4W,FD,250V,W/ SG2B BSHG

CUP: 708917298588

Plug, 15Amps, 3 Pole 4 Wire, 250 Volts, with Cable Bushing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

15

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll