text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 37220-701-034

Description:  ENTSNA075V2 3/4IN ENT SNAPIN ADAPTR

CUP: 34481024224

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Adaptateur à enclenchement pour TEN pour raccorder un tube électrique non métallique à une boîte ou à une enceinte. Grosseur nominale 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Les coupleurs Quick Connect et les adaptateurs filetés sont étanches au béton lorsqu'ils sont utilisés avec les raccords TENM de Carlon.

Application

Convient aux endroits humides

Spécifications

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL E137781, CSA AP58382
UL E137781, CSA AP58382