text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3720DPU2/F35412

Description:  15A,PLG,2P3W,FD,U2,250VAC,SPEC

CUP: 708917164869

Fiche FD 15 ampères, 2 pôles 3 fils, U2, 250 V c.a. Spécial
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique.

Application

Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

15

Tension nominale

250 V

Matériau

Plastique

Classifications

Marque de produit

Russellstoll