text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3720DP/0405

Description:  20A/PLG/2P3W/FD/250V/SPEC/.405 BSHG

CUP: 708917298434

Fiche FD 20 ampères, 2 pôles 3 fils, 250 V, spécial, goujon 0,405 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Caractéristiques spéciales

Contacts de précision, auto-alignants et auto-nettoyants, récipients munis de volets à ressort à fermeture automatique.

Application

Conçu pour les applications de service maritime avec des boîtiers robustes en fonte d'aluminium

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

250 V

Matériau

Plastique

Classifications

Marque de produit

Russellstoll