n° de catalogue : 372
Description: RACC MANC BULL ACIE/FONTE MAL 1PO
CUP: 786210003726
Raccord à manchon Bullet en acier. Grosseur 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Rugged steel/malleable iron construction
- Tapered internal threads for water-tight/dust-tight union
- Threads relieved to prevent bottoming of conduit, ensuring sound assembly
- Recessed sealing ring at box end; sealing ring captivated
- Hardened steel/malleable iron/copper-free aluminum locknuts designed to provide high quality ground continuity; extended reach of locknut permits clamping on thin boxes and enclosures
- Insulated throat, insulates conductors, prevents abrasion and thinning of conductor insulation, reduces wire pull effort
- To positively bond conduit to box or enclosure.
- Suitable for hazardous locations use in Class I, Division 2; Class II, Division 1&2; Class III, Division 1 & 2 per NEC 501-4(b); 502-4 (a) and 503-3 (a).
- Suitable for hazardous locations use in Class II, Groups E, F, G & Class III locations per CEC 18-202; 18-252; 18-302; 18-352.
- When used with neoprene O-ring, provides watertight threaded hub on enclosures
- UL Listed 105 degree C
Descripteurs
|
Catégorie |
Raccords électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Étanche à la pluie et certifié CSA étanche à l’eau et à la poussière |
|
Application |
Joint torique en néoprène pour l'étanchéité à l'eau entre le raccord et l'enceinte. |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Fini |
Plaqué Zinc |
|
Cote de température |
105 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
|
Standard |
UL E23018, CSA |
Dimensions
|
Grosseur |
1 pouce |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 23086 | 441803 | N/A | N/A | N/A |
| UL | E23018 | N/A | DWTT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |