text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 371LN

Description:  CONTRE-ECROU SEUL

CUP: 786210298931

Contre-écrou pour connecteur 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Contre-écrous

Application

Pour le raccord de conduits ou connecteurs à filets externes à des ouvertures non filetées dans un boîtier ou une enceinte

Spécifications

Matériau de construction

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Dimensions

Pas de filets

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant