text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3715-TB

Description:  RONDELLE REDUCTRICE ACIER 2 A 3/4

CUP: 786210037158

Rondelle réductrice en acier. Grosseur 2 à 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Rondelle réductrice

Caractéristiques spéciales

Washers Reduce Knockout Hole In Outlet Box. These Washers, Used In Pairs, Interlock and Form a Rib Which Centers the Washers and Conduit In the Knockout.

Application

For Use with Rigid/IMC Conduits

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

Galvanisé

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

CSA, UL E13938

Dimensions

Grosseur de conduit

2 to 3/4 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici