n° de catalogue : 3712
Description: RONDELLE REDUCTRICEACIER 1-1/2 A 1
CUP: 786210037127
Rondelle réductrice en acier. Grosseur 1-1/2 à 1 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Rondelle réductrice |
Caractéristiques spéciales |
Washers reduce knockout hole in outlet box. These washers, used in pairs, interlock and form a rib which centers the washers and conduit in the knockout. |
Application |
For use with rigid/IMC conduits |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Galvanisé |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
CSA, UL E13938 |
Dimensions
Grosseur de conduit |
1-1/2 to 1 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |