text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 370TB-G

Description:  MANCHON OCAL 1/2 PO-GRIS

CUP: 704508009465

Connecteur à revêtement de PVC isolé pour manchons de 1/2 pouce, épaisseur maximale de paroi de 5/16 pouce, en acier gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Threads Relieved to Prevent Bottoming of Conduit Ensuring Sound Assembly

Application

Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Spécifications

Matériau

Acier à revêtement de PVC

Classe d'isolation

Yes

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23018, CSA 2284
UL E23018, CSA 2284

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant