n° de catalogue : 370GLR
Description: COUDE AVEC MISE A LA TERRE 35KV
CUP: 783786632299
Coude de manœuvre sous charge 35 kV, 200 A, avec fil de terre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Oeillet de tirage en acier inoxydable |
Application |
25 à 35 kV |
Spécifications
Connexion |
Pression |
Matériau |
Boîtier en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Jaune |
Tension nominale |
35 kV |
Ampères |
200 ampères |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI/IEEE Standard 386. |
Dimensions
Grosseur |
7,40 pouces de large sans la sonde |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |