n° de catalogue : 370F-G
Description: COUVERCLE OCAL 1PO FORME7 GRIS
CUP: 704508435578
Couvercle pour corps de conduit à revêtement de PVC de forme 7, 1 pouce (27 millimètres) en fonte grise, gris foncé
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch blue urethane on both the interior and exterior before PVC coating is applied
- A minimum of .040 inch PVC coating is bonded to the exterior.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour conduits TEM seulement |
Caractéristiques spéciales |
Revêtement de PVC résistant à la corrosion |
Application |
Couvercle pour corps de conduits |
Spécifications
Matériau |
Fonte |
Forme |
Oval |
Débouchures |
oui |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce/27 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |