text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3702-A1

Description:  35KV GARNITURE DOUILLE

CUP: 783786470259

Garniture de traversée pour dispositif de manœuvre sous charge 35 kV 200 A, cotée pour les applications monophasées seulement. Rotatif sur 360 degrés. Comprend l’ensemble d’étrier pour fixer la garniture de traversée au manchon de raccord.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Caractéristiques spéciales

35kV, 200 Amp Loadbreak Rated. Transform radial feed transformer into loop-feed unit. Provide extra tap for elbow arrester connection. Peroxide-cured insulation and jacket. Rated for Single Phase switching. Black vent ring. Full 360 Degree positioning.

Application

Designed for use as an apparatus bushing interface and provide extra tap connection, the 3702A1 is easily installed in an Elastimold universal bushing well and mated with an appropriate Elastimold product.

Spécifications

Matériau

EPDM caoutchouc

Cote de température

-40 à +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI/IEEE 386

Dimensions

Grosseur

12.00 inch (304.7 mm) long, 6.90 inch (172.7 mm) wide

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici