n° de catalogue : 3701A3
Description: DOUILLE BOULONNEE AVEC PRISE 35KV
CUP: 783786470242
Garniture à douille pour dispositif de manœuvre sous charge 35 kV 200 A, comprend un anneau d’évent noir et une fonction de couple interne nécessitant l’outil de montage 200AT.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Accessoires pour câbles |
Application |
35kV, 200 Amps |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Cote de température |
90 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Length 11 inch, Diameter 3 inch |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |