n° de catalogue : 366RF
Description: COUPE CABLES
CUP: 786210895932
Coupe-câbles pour câbles en cuivre et en aluminium de calibre maximal de 1000 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Cuts up to 1,000 kcmil copper and aluminum.
- Cutting copper and aluminum cables.
Descripteurs
Catégorie |
Coupe-fils |
Caractéristiques spéciales |
Cuts up to 1,000 kcmil copper and aluminum. |
Application |
Cutting copper and aluminum cables. |
Spécifications
Type de poignée |
manche ergonomique |
Matériau de la poignée |
Fiberglass |
Classifications
Marque de produit |
Outillage |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |