text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3656

Description:  ETRIER C MASSE / M.A.TERRE BRONZE 2

CUP: 786210036564

Étrier de continuité de masse et de mise à la terre en bronze étamé. Grosseur 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Can be added to an existing installation without disconnecting conductors

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Caractéristiques spéciales

Les étriers de continuité de masse assurent la mise à la terre sans bretelle, sauf aux ouvertures concentriques. Si une bretelle est requise, elle se fixe sous l’une des vis de blocage de l’étrier.

Application

Idéal pour la mise à la terre d’installations existantes mais également aussi pratique pour les nouvelles installations.

Spécifications

Matériau

Bronze

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E3060, CSA
UL E3060, CSA

Dimensions

Grosseur

2-1/2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici