n° de catalogue : 3652
Description: ETRIER C MASSE / M.A.TERRE BRONZE 1
CUP: 786210036526
- Can be added to an existing installation without disconnecting conductors
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Caractéristiques spéciales |
Les étriers de continuité de masse assurent la mise à la terre sans bretelle, sauf aux ouvertures concentriques. Si une bretelle est requise, elle se fixe sous l’une des vis de blocage de l’étrier. |
Application |
Idéal pour la mise à la terre d’installations existantes mais également aussi pratique pour les nouvelles installations. |
Spécifications
Matériau |
Bronze |
Classifications
Marque de produit |
Raccords Rigides T&B |
Standard |
UL E3060, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1-pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |