n° de catalogue : 35D
Description: CONN CABLES HAUTE INTENS NOIR 18-10
CUP: 67396014998
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Connecteur de fil haute température de couleur noir. Gamme de calibres AWG minimum 2 #14, maximum 4 #10. Emballage Flip-Pak 500 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Caractéristiques spéciales |
Le capuchon externe est fabriqué en matériau phénolique robuste et est classé à 150 degrés C. |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Polymère thermoplastique |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
302 F , 150 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809, CSA 6591 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |