n° de catalogue : 35BK
Description: MARRETTE NOIRE HT
CUP: 67396008126
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Connecteur de fil haute température de couleur noir. Gamme de calibres AWG minimum 2 #14, maximum 4 #10. Emballage Flip-Pak 5,000 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils à torsion |
Spécifications
Calibre de conducteur |
18-8 AWG |
Montage |
à visser |
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Polymère thermoplastique |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
302 F , 150 C |
Classifications
Marque de produit |
Marrette |
Standard |
UL E9809, CSA 6591 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |