text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 35501G

Description:  COSSE 1 TROUE CU FUT DECENTRE

CUP: 786210819044

Cosse un trou en cuivre, offset tongue pour calibres de conducteurs 4-2/0. Vis vertes pour identification de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Double laps at top give greater thread strength and lock screw when tightened.
  • Copper tongue makes a low resistance terminal.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs mécaniques

Caractéristiques spéciales

Double laps at top give greater thread strength and lock screw when tightened.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant