n° de catalogue : 35301
Description: COSSE 1 TROUE CU FUT DECENTRE
CUP: 786210353012
Cosse un trou en cuivre, offset tongue pour calibres de conducteurs 14-6
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Double laps at top give greater thread strength and lock screw when tightened.
- Copper tongue makes a low resistance terminal.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs mécaniques |
Caractéristiques spéciales |
Double laps at top give greater thread strength and lock screw when tightened. |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
Steel Cadmium Plated |
Nombre de trous de montage |
1 |
Espacement des trous de montage |
7/32 in |
Classifications
Marque de produit |
Blackburn |
Standard |
UL E9809, CSA 4503, CSA 7222 |
Dimensions
Grosseur de boulon |
#10 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |