text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 35-MTB1-B

Description:  SUPPORT MONTANTE 0.925-1.335

CUP: 783786628544

Support Kellums, convient aux câbles dont le diamètre extérieur global se situe entre 0,925 et 1,335 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour câbles

Application

Terminator Mounting Bracket

Spécifications

Matériau

Acier galvanisé

Cote de température

-40 à +65 C

Montage

Mechanical

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Fits overall cable O.D. from 0.925 inch to 1.335 inch

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici