text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3438-72/JG107

Description:  100A CON 3P4W AT 480VAC SC 1.18INCH

CUP: 708917311782

Connector with Screw Cap, 100Amps, 3 Pole 4 Wire, 480 Volts, with 1.188 Inch Neoprene Bushing
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

100 ampères

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll