text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 3418

Description:  30A/CON/3P4W/AT/480VCA

CUP: 708917197546

Connecteur 30 ampères, 3 pôles 4 fils, 480 volts.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

3

Nombre de fils

4

Ampères

30

Tension nominale

480 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
UL E2630 N/A QLHN N/A N/A